Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

NSY2SP186 |
Schneider-Electric
 
NSY2SP186 immagine - metel
NSY2SP186
2 pannelli laterali per Spacial SF 1800x600 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio cassetta
Tipo Prodotto Pannello laterale
Applicazione Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore -
Installazione Lati del contenitore
Quantità Per Confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma Spacial Spacial SF
Composizione Dispositivo Elementi di fissaggio
2 pannello laterale
Materiale Acciaio
Colore Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie Polvere di epossipoliestere
Tipo Di Fissaggio Con viti - tipo di vite con attacco fisso - dall'esterno della cassetta posizione
Altezza Nominale: 1800 mm
Larghezza Nominale: 600 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,0 cm
Confezione 1: larghezza 58,0 cm
Confezione 1: profondità 188,0 cm
Confezione 1: peso 28,2 kg
Unità di misura confezione 2 P2M
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 74,0 cm
Confezione 2: larghezza 200,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 606,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 201
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months