|
|
|
NSY2SP205
2 pannelli laterali per Spacial SF 2000x500 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale
|
Application
|
Applicazione Prisma
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lati del contenitore
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 pannello laterale
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti - tipo di vite con attacco fisso - dall'esterno della cassetta posizione
|
Altezza
|
Nominale: 2000 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 500 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
49,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
201,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,000 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
78,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
203,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
570,000 kg