|
|
|
NSY2SP206
2 pannelli laterali per Spacial SF 2000x600 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale
|
Application
|
Applicazione a scomparti
Applicazione Prisma
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lati del contenitore
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 pannello laterale
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti - tipo di vite con attacco fisso - dall'esterno della cassetta posizione
|
Altezza
|
Nominale: 2000 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 1: profondità
|
209 cm
|
Confezione 1: peso
|
32 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
74 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
210 cm
|
Confezione 2: profondità
|
121 cm
|
Confezione 2: peso
|
676 kg