|
|
|
NSYADC16
2 piastre di tamponamento 50x600 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Piastra di copertura
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Su set di collegamento telaio
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 Piastra di copertura
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Tipo di piastra frontale
|
Regolabile
|
Altezza
|
49,5 mm
Nominale: 50 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
502 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,034 kg