|
|
|
NSYAEBP2F610
Base per pavimenti galleggianti profondità 1000
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Alzata zoccolo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Colore
|
Grigio (RAL 9011)
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Testurizzato polvere di epossipoliestere sheet steel
|
Installazione
|
Fissaggio a pavimento
|
Regolazione
|
Passo da 0 a 60 mm con fori
Regolabile in altezza da 200 a 350 mm regolazione con passo 25 mm
|
Carico permanente ammissibile
|
1000 kg carico statico
|
Compatibilità gamma
|
Actassi SF
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Applicazione prodotto
|
Rack
|
Numero di unità
|
24U
42U
|
Altezza
|
200…350 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Profondità
|
1000 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
100,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
120,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
70,82 kg