Schneider-Electric
 
NSYAEBP2F810 immagine - metel
NSYAEBP2F810
Zoccolo per pavimento tecnico 800x1000
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Actassi
Tipo prodotto Alzata zoccolo
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di montaggio
Colore Grigio (RAL 9011)
Caratteristiche tecniche
Materiale Testurizzato polvere di epossipoliestere sheet steel
Installazione Fissaggio a pavimento
Regolazione Passo da 0 a 60 mm con fori
Regolabile in altezza da 200 a 350 mm regolazione con passo 25 mm
Carico permanente ammissibile 1000 kg carico statico
Compatibilità gamma Actassi SF
Actassi VDS
Actassi VDA
Applicazione prodotto Rack
Numero di unità 24U
42U
Altezza 200…350 mm
Larghezza 800 mm
Profondità 1000 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 21,000 cm
Confezione 1: larghezza 80,000 cm
Confezione 1: profondità 105,000 cm
Confezione 1: peso 12,756 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 170,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 110,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months