|
|
|
NSYAECPFLBP
Piastra passacavi FL21
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Membrana ingresso cavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D cassetta compatta
Spacial Spacial CRN cassetta compatta
Spacial Spacial SF contenitore adatto
|
Composizione dispositivo
|
1 membrana
1 elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Piastra pressacavo
|
Materiale
|
Metallica
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Altezza
|
10 mm
|
Larghezza
|
Centro di fissaggio: 193 mm
Reale: 215 mm
|
Profondità
|
Reale : 84 mm
Centro di fissaggio : 62 mm
|
Peso prodotto
|
0,335 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22 cm
|
Confezione 1: peso
|
310 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
20 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,75 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
600
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
186 kg