|
|
|
NSYAECPFLT25
Membrana per piastra passacaviFL 21 T25
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Membrana ingresso cavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta
PanelSeT PanelSeT CRN cassetta compatta
PanelSeT PanelSeT SF contenitore adatto
|
Composizione dispositivo
|
1 membrana
1 elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Piastra pressacavo
|
Materiale
|
Elastomero termoplastico
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Total cable entry number
|
25
|
Numero ingressi cavo
|
4 5…7 mm
4 8…12 mm
4 14…20 mm
12 10…14 mm
1 20…26 mm
|
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 214 mm
Centro di fissaggio: 194 mm
|
Profondità
|
Centro di fissaggio : 62 mm
Esterno : 88 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Peso prodotto
|
0,32 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66
|
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL 94
|
Temperatura ambiente
|
-40…100 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Resistente agli olii conforme a UL 157 FIMKO
UV resistente
Impermeabile
Resistenza al fuoco conforme a UL 94 V0
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24 cm
|
Confezione 1: peso
|
302 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
20 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
30 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,342 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
54 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
127 kg