Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

NSYAECPFLT35 |
Schneider-Electric
 
NSYAECPFLT35 immagine - metel
NSYAECPFLT35
Membrana per piastra passacavi FL21
Schneider Electric
Caratteristiche
Panoramica
Tempi di consegna Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
Presentazione
Gamma PanelSeT
Tipo Prodotto Membrana ingresso cavo
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessori gestione cavo
Applicazione Multifunzione
Compatibilità Gamma PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta
PanelSeT PanelSeT CRN cassetta compatta
PanelSeT PanelSeT SF contenitore adatto
Composizione Dispositivo 1 membrana
1 elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Supporto Di Montaggio Piastra pressacavo
Materiale Elastomero termoplastico
Tipo Di Fissaggio Con elemento di fissaggio
Numero totale di ingressi cavi 35
Numero Ingressi Cavo 14 8…12 mm
16 10…14 mm
2 12…18 mm
1 17…32 mm
2 6…10 mm
Altezza 40 mm
Larghezza Esterno: 214 mm
Centro di fissaggio: 194 mm
Profondità Centro di fissaggio : 62 mm
Esterno : 88 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Peso Netto 0,34 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP66
Tenuta Al Fuoco V0 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente -40…100 °C
Caratteristiche Ambientali Resistente agli olii conforme a UL 157 FIMKO
UV resistente
Impermeabile
Resistenza al fuoco conforme a UL 94 V0
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 14,000 cm
Confezione 1: profondità 25,500 cm
Confezione 1: peso 324,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 20,000 cm
Confezione 2: larghezza 31,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 6,730 kg
Unità di misura confezione 3 PAM
Numero di unità per confezione 3 800
Confezione 3: altezza 93,000 cm
Confezione 3: larghezza 100,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 284,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months