|
|
|
NSYAEDLS3DRL
Serratura standard per Spacial 3D
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Blocco chiave
|
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per blocco
|
Tipo di accessori
|
Blocco piastra
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Installazione
|
Montaggio diretto su porta
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
|
Composizione dispositivo
|
1 forma inserto
1 chiave
1 piastra con serratura
1 camma
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura
|
Numero chiave
|
-
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
50,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,262 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
2000
|
Confezione 3: altezza
|
48,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
125,0 kg