|
|
|
NSYAEDRS3DPA6
Arresto porta - Spacial S3D
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Fermo porta
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Su cornice di rinforzo porta
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT Cassetta S3D
PanelSeT non installabile su piastre di montaggio 19"
PanelSeT Versione CRNG
PanelSeT cassette altezza inferiore a 400 mm
|
Composizione dispositivo
|
1 blocco
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Poliammide 6
|
Colore
|
Nero
|
Tipo di fissaggio
|
Agganciato - su cornice rinforzo porta posizione
|
Regolazione
|
All'altezza desiderata per su cornice rinforzo porta
|
Angolo di funzionamento
|
120 °
|
Meccanismo di apertura
|
Sistema di sostegno
|
Peso prodotto
|
0,013 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10 cm
|
Confezione 1: peso
|
11 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
300
|
Confezione 2: altezza
|
20 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,906 kg