|
|
|
NSYAEFPFSBX
4 staffe di fissaggio a parete in Acciaio Inox AISI 304L per Spacial SBX
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Tipo prodotto
|
Supporto per fissaggio a parete
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Retro della cassetta
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Posizione orizzontale o verticale
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SBX
|
Composizione dispositivo
|
Viti di fissaggio
4 dado
4 guarnizione stagna premontata
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio inox 304
|
Carico permanente ammissibile
|
70 kg
|
Altezza
|
Reale: 74 mm
|
Larghezza
|
Reale: 42 mm
|
Profondità
|
Distanza parete-cassetta : 12 mm
|
Peso prodotto
|
0,267 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
288,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
960
|
Confezione 2: altezza
|
106,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
302,0 kg