|
|
|
NSYAEFPFXSC
4 staffe di fissaggio in inox per PanelSeT S3D
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di fissaggio
|
Tipo prodotto
|
Supporto per fissaggio a parete
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Retro della cassetta
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Posizione orizzontale o verticale
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Composizione dispositivo
|
Viti di fissaggio
4 dado
4 guarnizione stagna premontata
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio inox 304L
|
Tipo di fissaggio
|
Avvitato - tipo di vite M8
Avvitato - tipo di vite M6
|
Carico permanente ammissibile
|
250 kg
249,9 kg
|
Altezza
|
Reale: 74 mm
|
Larghezza
|
Reale: 42 mm
|
Profondità
|
Distanza parete-cassetta : 12 mm
Distanza parete-cassetta : 11,94 mm
|
Peso netto
|
0,286 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
279 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
24 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
34 cm
|
Confezione 2: profondità
|
34 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,79 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
960
|
Confezione 3: altezza
|
110 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
290 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici