|
|
|
NSYAMPM2419TB
Pannello lamiera per scatola Mureva 225X175
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo Prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per Dimensioni Nominali Cassetta
|
-
|
Installazione
|
Borchie posteriori
|
Descrizione Piastra Di Montaggio
|
Piana
|
Compatibilità Gamma
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Composizione Dispositivo
|
1 piastra di montaggio
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo Di Fissaggio
|
Con viti - tipo di vite M4 autofilettante - su borchie posteriori posizione
|
Altezza
|
Nominale: 241 mm
Reale: 1685 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 194 mm
Reale: 215 mm
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Peso Netto
|
0,12 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
400,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
19,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,000 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
480
|
Confezione 3: altezza
|
23,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
214,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|