|
|
|
NSYAS500
Supporto barra verticale 500 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di supporto
|
Tipo prodotto
|
Supporto per sbarre
|
Anwendung
|
Applicazione Prisma
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Basso
|
Posizione condotto sbarre
|
Verticale
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
Linergy Linergy LGYE
Linergy sbarre in rame
Spacial Spacial SFP
|
Caratteristiche tecniche
Connessione contenitore-dispositivo
|
Linergy LGYE laterale barra
Sbarre in rame laterale barra
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 supporto barra isolante
1 supporto metallo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Supporto sbarra: plastica
Supporto metallo: acciaio
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - cornice inferiore dell'armadio posizione
|
Altezza
|
66 mm
|
Larghezza
|
Centri di fissaggio: 450 mm
Nominale: 500 mm
|
Profondità
|
39 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
49,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,148 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
128,0 kg