|
|
|
NSYATPUND
Otturatore L 1100 mm RAL7032
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Tappo di chiusura
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
|
Application
|
Applicazione distribuzione modulare
Multifunzione
|
Installazione
|
Su pannelli frontali forati
|
Composizione dispositivo
|
1 striscia
|
Caratteristiche tecniche
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Tipo di fissaggio
|
Agganciato
|
Lunghezza
|
1100 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
110,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
156,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
500
|
Confezione 2: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
90,000 kg