|
|
|
NSYAVD1U480
Struttura ventil. 19" 400 m3/h
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Cassetto misto
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Sistemi di controllo termico
|
Flusso d'aria
|
486 m3/h
|
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo
|
3 ventilatore
|
Tensione nominale
|
230 V CA
|
Potenza nominale in W
|
45 W
|
Tipo display
|
LED
|
Tipo di raffreddamento
|
Ventola integrata
|
Numero di unità rack
|
1U
|
Altezza
|
530 mm
|
Larghezza
|
230 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
3,3 kg
|
Ambiente
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22 cm
|
Confezione 1: profondità
|
53 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,634 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|