|
|
|
NSYBBF1U40PG
Ripiano 19" forato fisso profondità 600 nero
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Ripiano forato frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di supporto
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Materiale
|
Sheet steel
|
Installazione
|
Fra i montanti posteriori ed anteriori
|
Tipo di fissaggio
|
Fissaggio diretto
|
Numero di unità rack
|
1U
|
Regolazione
|
Regolabile da -100 a +50 mm, passo 25 mm
|
Carico permanente ammissibile
|
100 kg
|
Distanza interassiale
|
258 mm
|
Numero di unità
|
33U
38U
24U
29U
47U
42U
|
Descrizione contenitore
|
Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm
Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm
Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm
Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm
Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm
Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm
Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm
Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm
Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm
Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm
Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
|
Profondità
|
Rack : 600 mm
Rack : 800 mm
Rack : 1000 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
40,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,162 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
88 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
190 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|