Schneider-Electric
 
NSYBCE16 immagine - metel
NSYBCE16
Kit guarnizione per piastra passacavi 1600 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Tipo prodotto Guarnizione con spazzola
Categoria accessorio / parte separata Accessori gestione cavo
Applicazione Multifunzione
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SF contenitore adatto
Composizione dispositivo 2 guarnizione
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Supporto di montaggio Piastra pressacavo
Ingresso cavi 1 o 2 ingressi
Tipo di fissaggio Agganciato
Altezza 40 mm
Larghezza Nominale: 1600 mm
Reale: 705 mm
Profondità 25 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,000 cm
Confezione 1: larghezza 10,000 cm
Confezione 1: profondità 74,000 cm
Confezione 1: peso 716,000 g
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 90,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 82,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Impronta di carbonio (kg.eq.CO2) 5
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months