|
|
|
NSYBR9F21
2 montanti 19" 21U 9,5 mm
|
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2024
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Montanti 19"
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Apparecchiatura fornita
|
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Supporto profondità
|
Compatibilità gamma
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Tipologia fissaggio
|
Foro dado a gabbia 9,5 mm
|
Numero di unità rack
|
21U
|
Regolazione
|
Regolabile in profondità, passo 25 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
95,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,812 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
45
|
Confezione 2: altezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
150,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|