|
|
|
NSYBR9F42
2 montanti 19" 42U 9,5 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 02, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Montanti 19"
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Apparecchiatura fornita
|
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Supporto profondità
|
Compatibilità gamma
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Numero di unità
|
42U
|
Tipologia fissaggio
|
Foro dado a gabbia 9,5 mm
|
Numero di unità rack
|
42U
|
Regolazione
|
Regolabile in profondità, passo 25 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
189,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,422 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
200,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
284,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|