|
|
|
NSYBT2U25PG
Ripiano estraibile 19" RAL 7016
|
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2024
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Ripaino estraibile forato
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di supporto
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Materiale
|
Sheet steel
|
Installazione
|
Montanti anteriori rack 19"
|
Numero di unità rack
|
2U
|
Carico permanente ammissibile
|
5 kg
|
Altezza
|
Tacco: 5 mm
|
Profondità
|
250 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,578 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
72
|
Confezione 2: altezza
|
106,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
271,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|