|
|
|
NSYBTAS3D100
Attacchi a 3 punti per Spacial S3D, altezza 1000mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Linkage
|
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per blocco
|
Tipo di accessori
|
Elemento di chiusura
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Altezza nominale cassetta
|
1000 mm
|
Installazione
|
Montaggio diretto su porta
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
|
Composizione dispositivo
|
1 meccanismo
1 supporto di montaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Peso prodotto
|
0,617 kg
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
73,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
578,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
29,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
37,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,67 kg