|
|
|
NSYCAF223
Filtro ricambio standard 212x212
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CA
|
Tipo prodotto
|
Filtro
|
Compatibilità gamma
|
ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Tra cassetta e griglia uscita
|
Accessori / destinazione elementi
|
Griglia di uscita 268 x 248 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 5
|
Suitable for
|
223 x 223 mm foro
|
Larghezza
|
Foro: 223 mm
Esterno: 248 mm
|
Altezza
|
Foro: 223 mm
Esterno: 268 mm
|
Spessore
|
8 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
8 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
22,3 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23 cm
|
Confezione 2: peso
|
47 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
1000
|
Confezione 3: altezza
|
96 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
28,4 kg