|
|
|
NSYCAG125LPF
Griglia d'uscita 125x125 7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Compatibilità gamma
|
ClimaSys ClimaSys CV ventilatore
|
Tipo prodotto
|
Griglia di uscita
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Accessori / destinazione elementi
|
Sistema di ventilazione ClimaSys
|
Tipologia fissaggio
|
Agganciato
Con viti
|
Composizione dispositivo
|
1 telaio di supporto
1 parte esterna
1 filtro sintetico standard G2 M1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Materiale termoplastico (ASA PC)
|
Colore
|
Parte esterna: grigio (RAL 7035)
|
Dimensioni foro
|
125 x 125 mm
|
Altezza
|
Esterno: 170 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 150 mm
|
Profondità
|
Esterno : 15 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18 cm
|
Confezione 1: peso
|
220 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
56
|
Confezione 2: altezza
|
38,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
13 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
448
|
Confezione 3: altezza
|
91 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
119 kg