|
|
|
NSYCAG130X110LM
Bocca aerazione 100 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Tipo prodotto
|
Piastra persiana metallo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Accessori / destinazione elementi
|
Sistema di ventilazione ClimaSys
|
Installazione
|
Lati del contenitore
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Composizione dispositivo
|
1 persiana metallo
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Dimensioni foro
|
110 x 130 mm
|
Altezza
|
Esterno: 160 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 160 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP23
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
301,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,450 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
87,600 kg