|
|
|
NSYCAG216X62M
Griglia di ventilazione metallica 216x62mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Tipo prodotto
|
Piastra persiana metallo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Accessori / destinazione elementi
|
Sistema di ventilazione ClimaSys
|
Installazione
|
Lati del contenitore
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Composizione dispositivo
|
1 elementi di fissaggio
1 persiana metallo
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Dimensioni foro
|
216 x 62 mm
|
Altezza
|
Esterno: 244 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 90 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
168,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
24,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
910,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
75
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
14,280 kg