|
|
|
NSYCAG291LPF
Griglia d'uscita 291x291 7035
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P
Prisma Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Griglia di uscita
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Accessori / destinazione elementi
|
Sistema di ventilazione ClimaSys
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
Agganciato
|
Composizione dispositivo
|
1 telaio di supporto
1 parte esterna
1 filtro sintetico standard G2 M1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Materiale termoplastico (ASA PC)
|
Colore
|
Parte esterna: grigio (RAL 7035)
|
Dimensioni foro
|
291 x 291 mm
|
Altezza
|
Esterno: 336 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 316 mm
|
Profondità
|
Esterno : 18 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,826 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
32,004 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,29 cm
|
Confezione 1: peso
|
934,4 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
29,718 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
39,37 cm
|
Confezione 2: profondità
|
39,37 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,11 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
131 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
145 kg