|
|
|
NSYCAG33LP
Bocchetta aerazione diam 33 IP45
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
|
Tipo prodotto
|
Persiana ventilazione in plastica
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Accessori / destinazione elementi
|
Sistema di ventilazione ClimaSys
|
Installazione
|
Verticale
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Composizione dispositivo
|
2 persiana plastica
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Poliammide 6
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Dimensioni foro
|
33 mm
|
Altezza
|
Esterno: 69 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 47 mm
|
Profondità
|
Esterno : 22,5 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP44
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
26,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
7,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
57,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
500
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
14,950 kg