|
|
|
NSYCAG38LP
2 bocchette aerazione diam 38 IP45
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
|
Tipo prodotto
|
Persiana ventilazione in plastica
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Accessori / destinazione elementi
|
Sistema di ventilazione ClimaSys
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Composizione dispositivo
|
2 persiana plastica
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Poliammide 6
|
Colore
|
Grigio (RAL 7031)
|
Dimensioni foro
|
38 mm
|
Altezza
|
Esterno: 63 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 63 mm
|
Profondità
|
Filettatura : 15 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP45
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
58,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
200
|
Confezione 2: altezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,282 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
1600
|
Confezione 3: altezza
|
120 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
97 cm
|
Confezione 3: peso
|
111 kg