|
|
|
NSYCAG92DG
ClimaSys CA - CSVS SmartGrid per ritagli 92x92mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Compatibilità gamma
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Tipo prodotto
|
Griglia di uscita
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Tipo di pannello frontale
|
Fumé
|
Accessori / destinazione elementi
|
Sistema di ventilazione ClimaSys
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
Agganciato
|
Composizione dispositivo
|
1 front cover: retro griglia di uscita
1 motor support: embedded in filter
1 filtro sintetico standard G2 M1
1 dust sensor
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Front cover: injected thermoplastic (PC)
Motor support: materiale termoplastico (ASA PC)
|
Colore
|
Front cover: smoked black (RAL 9005)
Motor support: Nero (RAL 9005)
|
Dimensioni foro
|
92 x 92 mm
|
Altezza
|
Esterno: 137 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 117 mm
|
Profondità
|
Esterno : 13 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP54
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
148,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,312 kg