|
|
|
NSYCAP125LZF
KIT IP55 240x180x60 Aluzinc
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CA
|
Tipo prodotto
|
Coperchio di tenuta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Su cassetta
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Compatibilità gamma
|
ClimaSys ClimaSys CV Ventilatore EMC
|
Composizione dispositivo
|
1 coperchio
1 filtro
|
Materiale
|
Acciaio verniciato
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Dimensioni foro
|
125 x 125 mm
|
Altezza
|
Esterno: 240 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 180 mm
|
Profondità
|
Esterno : 60 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,482 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,542 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
160,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
164,672 kg