|
|
|
NSYCCOHYT30VID
Igrotermostato Display elettronico 9-30V
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CC
|
Tipo prodotto
|
Igrotermo elettronico
|
Intervallo regolazione temperatura
|
-40…80 °C
|
Intervallo di regolazione umidità
|
20…80 %
|
Tipo display
|
Schermo OLED
|
Informazioni visualizzate
|
Umidità relativa
Temperatura in °C
Temperatura in °F
|
Caratteristiche tecniche
Tensione di ingresso
|
9...30 V CA/CC
|
Tipo di sensore
|
Sensore esterno opzionale NTC
|
Massima capacità di commutazione
|
4 A 30 V CA/CC
|
Collegamento elettrico
|
8 connettori, capacità di serraggio: 2,5 mm²
|
Installazione
|
Tagliato
Con viti
|
Altezza
|
Esterno: 85 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 56 mm
|
Profondità
|
Esterno : 44 mm
|
Installazione
|
Su piastra
Guida DIN 35 mm
Traverse
Montante Spacial
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…80 °C
|
Isteresi
|
2 K valore programmato
|
Isteresi
|
3 %
|
Numero di uscite
|
2 funzione ventilazione/riscaldamento
|
Materiale
|
PC
|
Colore
|
Grigio chiaro
|
Tenuta al fuoco
|
Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)
|
Certificazioni prodotto
|
UR
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
140,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
75
|
Confezione 2: altezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni