Schneider-Electric
 
NSYCCOTH120VID immagine - metel
NSYCCOTH120VID
Termostato Display elettronico 110-127V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma ClimaSys
Nome prodotto ClimaSys CC
Tipo prodotto Termostato elettronico
Intervallo regolazione temperatura -40…80 °C
Tipo display Schermo OLED
Informazioni visualizzate Temperatura in °F
Temperatura in °C
Caratteristiche tecniche
Tensione di ingresso 90...140 V CA
Tipo di sensore Sensore esterno opzionale NTC
Massima capacità di commutazione 4 A 120 V CA
Collegamento elettrico 10 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²
Installazione Con viti
Tagliato
Altezza Esterno: 85 mm
Larghezza Esterno: 56 mm
Profondità Esterno : 44 mm
Installazione Montante Spacial
Guida DIN 35 mm
Traverse
Su piastra
Temperatura ambiente -40…80 °C
Isteresi 2 K valore programmato
Numero di uscite 2 funzione ventilazione/riscaldamento
Materiale PC
Colore Grigio chiaro
Tenuta al fuoco Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)
Certificazioni prodotto UR
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,0 cm
Confezione 1: larghezza 5,5 cm
Confezione 1: profondità 5,0 cm
Confezione 1: peso 70,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months