|
|
|
NSYCCOTHC
Termostato per resistenze NC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CC
|
Tipo prodotto
|
Termostato semplice
|
Intervallo regolazione temperatura
|
0…60 °C
|
Informazioni visualizzate
|
Temperatura in °C
|
Caratteristiche tecniche
Tensione di ingresso
|
250 V
|
Tipo di sensore
|
Bimetallico
|
Composizione e tipologia contatti
|
NC
|
Resistenza contatto
|
10 mOhm
|
Durata servizio [cicli]
|
100000 cicli
|
Massima capacità di commutazione
|
2 A 120...250 V CA induttivo pf: 0,6
10 A 250 V CA resistivo
15 A 120 V CA resistivo
30 W DC
|
Collegamento elettrico
|
4 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²
|
Installazione
|
Tagliato
|
Altezza
|
Esterno: 68 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 33 mm
|
Profondità
|
Esterno : 44 mm
|
Peso prodotto
|
40 g
|
Installazione
|
Montante Spacial
Guida DIN 35 mm
Traverse
Su piastra
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…80 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Isteresi
|
7 K +/- 0.4K
|
Numero di uscite
|
1 funzione riscaldamento
|
Materiale
|
PC
|
Colore
|
Grigio chiaro
|
Tenuta al fuoco
|
Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,826 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,35 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,128 cm
|
Confezione 1: peso
|
63,504 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
3600
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
160 cm
|
Confezione 2: peso
|
290 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|