|
|
|
NSYCEA36
Scambiatore laterale Aria-Aria 36W/K 230V50/60Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CE
|
Tipo prodotto
|
Scambiatore aria-aria
|
Mounting type
|
Lati del contenitore
|
Potenza frigorifera
|
36 W il valore di potenza si ottiene moltiplicando la potenza specifica per DeltaT
|
Caratteristiche tecniche
Flow rate
|
Circuito esterno: 570 m3/h
Circuito interno: 570 m3/h
|
Tipo di controllo
|
Termostato
|
Intervallo regolazione temperatura
|
5…60 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
All'esterno del contenitore: 5…55 °C
|
Nature of the fluid
|
Aria
|
Tensione di ingresso
|
230 V 50/60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
0,7 A
|
Potenza assorbita W
|
160 W
|
Altezza
|
Esterno: 771 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 316 mm
|
Profondità
|
Esterno: 103 mm
|
Peso prodotto
|
10 kg
|
Noise level
|
62 dB conforme a EN/ISO 3746
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica: T 1 A
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP22 (IP esterno)
IP55 (IP interno)
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Comandi
|
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
2006/42/EC - macchina
|
Norme di riferimento
|
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 60335-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
77,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
109,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
183,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|