|
|
|
NSYCEA80
Scambiatore laterale Aria-Aria 80W/K 230V50/60Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CE
|
Tipo prodotto
|
Scambiatore aria-aria
|
Mounting type
|
Lati del contenitore
|
Potenza frigorifera
|
80 W il valore di potenza si ottiene moltiplicando la potenza specifica per DeltaT
|
Caratteristiche tecniche
Flow rate
|
Circuito esterno: 1050 m3/h
Circuito interno: 1050 m3/h
|
Tipo di controllo
|
Termostato
|
Intervallo regolazione temperatura
|
5…60 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
All'esterno del contenitore: 5…55 °C
|
Nature of the fluid
|
Aria
|
Tensione di ingresso
|
230 V 50/60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
1,1 A
|
Potenza assorbita W
|
240 W
|
Altezza
|
Esterno: 1260 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 317 mm
|
Profondità
|
Esterno : 148 mm
|
Peso prodotto
|
17 kg
|
Noise level
|
64 dB conforme a EN/ISO 3746
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica: T 2 A
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP22 (IP esterno)
IP55 (IP interno)
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Comandi
|
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
2006/42/EC - macchina
|
Norme di riferimento
|
EN 60335-1
EN 60204-1
EN 60335-2-40
EN/ISO 12100
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
138,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
25,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
154,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
315,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|