|
|
|
NSYCEPLMCG
7035 4 otturatori per Thalassa
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Aesthetic Accessory
|
Tipo prodotto
|
Otturatore
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLM 64
Thalassa PLM 75
Thalassa PLM 86
|
Application
|
Multifunzione
|
Installazione
|
Retro della cassetta
|
Composizione dispositivo
|
4 piastra otturatore
|
Caratteristiche tecniche
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Tipo di fissaggio
|
Agganciato
|
Lunghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
647 mm
|
Larghezza
|
436 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
105,0 g