|
|
|
NSYCMACS50
Adattatore per luci di segnalazione 50 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Adattatore per luci di segnalazione
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Su staffe fisse
|
Installazione
|
Colonna di segnalazione
Opzione passaggio cavi dall'interno
Per tubo quadrato 50 mm
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3CM
|
Composizione dispositivo
|
1 adattatore
1 dado
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Adattatore: alluminio
|
Colore
|
Adattatore: grigio (RAL 7033)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Fissaggio diretto - su staffe fisse cassetta posizione
|
Carico permanente ammissibile
|
0,025 kg
|
Altezza
|
0 mm
|
Diametro
|
14 mm
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
110,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
600,0 kg