|
|
|
NSYCMT2560110
Supporto per tastiera 400X600X300
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di interfaccia
|
Tipo prodotto
|
Box keyboard
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Installazione
|
Cassetta comando
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3CM
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 scatola
2 staffa
1 guida lamiera
1 tubo in gomma ingresso cavo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Corpo: acciaio
Lato frontale e cornice: alluminio
|
Colore
|
Corpo: grigio (RAL 7035)
Lato frontale e cornice: grigio (RAL 7033)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - su cassetta controllo posizione
|
Angolo di funzionamento
|
120 °
|
Altezza
|
Esterno: 250 mm
Reale: 286 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 600 mm
Reale: 697 mm
|
Profondità
|
Esterno : 110 mm
Reale : 125 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP54
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Peso prodotto
|
8,578 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
62,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
42,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,578 kg