Schneider-Electric
 
NSYCMT5010 immagine - metel
NSYCMT5010
Tubo L.1.0m quadrato 50 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Categoria accessorio / parte separata Accessori gestione cavo
Tipo prodotto Tubo
Applicazione Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta -
Installazione Tra supporti di fissaggio e regolazioni
Supporto di montaggio Fissaggio su cassetta
Fissaggio su supporto
Regolazione
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT S3CM
Composizione dispositivo 1 tubo
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale Acciaio estruso
Colore Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Tipo di fissaggio Fissaggio diretto - su supporti fissi e regolazioni posizione
Carico permanente ammissibile 0 kg
Carico lineare 6,5 kg/m
Lunghezza 1000 mm
Altezza 1000 mm
Larghezza 50 mm
Spessore 4 mm
Peso prodotto 7 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 101,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,500 cm
Confezione 1: profondità 5,500 cm
Confezione 1: peso 6,500 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 50,000 cm
Confezione 2: larghezza 101,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 402,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months