|
|
|
NSYCMT5015
Tubo L.1.5m quadrato 50 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Tipo prodotto
|
Tubo
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Tra supporti di fissaggio e regolazioni
|
Installazione
|
Regolazione
Fissaggio su cassetta
Fissaggio su supporto
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Composizione dispositivo
|
1 tubo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio estruso
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Fissaggio diretto - su supporti fissi e regolazioni posizione
|
Carico permanente ammissibile
|
0 kg
|
Carico lineare
|
6,5 kg/m
|
Lunghezza
|
1500 mm
|
Altezza
|
1500 mm
|
Larghezza
|
50 mm
|
Spessore
|
4 mm
|
Peso prodotto
|
10,5 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
151 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,57 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
43 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
200 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
430,8 kg