|
|
|
NSYCR100WU2
Resistenza anticondensa 90W
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CR
|
Tipo prodotto
|
Gruppo di riscaldamento resistenza
|
Compatibilità gamma
|
Prisma P
Prisma G
|
Intervallo potenza
|
90 W
|
Tensione di ingresso
|
110...250 V CA 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Operating position
|
Verticale
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Certificazioni prodotto
|
UL
VDE
|
Materiale
|
Corpo: alluminio estruso
|
Altezza
|
200 mm
|
Larghezza
|
85 mm
|
Profondità
|
65 mm
|
Condizioni d'impiego
|
I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Cassetta a tenuta d'aria
Richiede protezione elettrica
|
Tipologia fissaggio
|
Con clip
|
Installazione
|
Guida DIN 35 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
544,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,139 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni