|
|
|
NSYCR150WU1
Resistenza anticondensa 150W 12-24V
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CR
|
Tipo prodotto
|
Gruppo di riscaldamento resistenza
|
Intervallo potenza
|
150 W
|
Tensione di ingresso
|
12...24 V DC
|
Caratteristiche tecniche
Operating position
|
Verticale
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Certificazioni prodotto
|
UL
VDE
|
Materiale
|
Corpo: alluminio estruso
|
Condizioni d'impiego
|
Richiede protezione elettrica
Cassetta a tenuta d'aria
I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
|
Tipologia fissaggio
|
Con clip
|
Installazione
|
Guida DIN 35 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
698 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
192
|
Confezione 2: altezza
|
48 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
141 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|