|
|
|
NSYCR150WU2C
Resistenza 150W 110-250V AC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CR
|
Tipo prodotto
|
Gruppo di riscaldamento resistenza
|
Intervallo potenza
|
150 W
|
Tensione di ingresso
|
110...250 V CA 50/60 Hz
|
Collegamento elettrico
|
4 morsetti a vite 2,5 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Operating position
|
Verticale
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Certificazioni prodotto
|
VDE
UL
|
Materiale
|
Corpo: alluminio estruso
Coperchio: plastica
|
Altezza
|
Esterno: 150 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 60 mm
|
Profondità
|
Esterno : 90 mm
|
Condizioni d'impiego
|
Richiede protezione elettrica
I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Cassetta a tenuta d'aria
|
Tipologia fissaggio
|
Con clip
|
Installazione
|
Guida DIN 35 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
492,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
500
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
105 cm
|
Confezione 2: peso
|
289 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni