Schneider-Electric
 
NSYCR400W230VV immagine - metel
NSYCR400W230VV
Resistenza anticondensa 400W 230v + ventilazione
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma ClimaSys
Nome prodotto ClimaSys CR
Tipo prodotto Gruppo di riscaldamento resistenza con ventilatore
Intervallo potenza 400 W
Tensione di ingresso 230 V CA 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Posizione operativa Verticale
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione ip IP20
Certificazioni prodotto UL
VDE
Materiale Corpo: alluminio estruso
Altezza 270 mm
Larghezza 105 mm
Profondità 100 mm
Condizioni d'impiego Cassetta a tenuta d'aria
I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Richiede protezione elettrica
Tipologia fissaggio Con clip
Supporto di montaggio Guida DIN da 35 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,500 cm
Confezione 1: profondità 28,200 cm
Confezione 1: peso 1,506 kg
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 15,500 cm
Confezione 2: larghezza 33,000 cm
Confezione 2: profondità 47,500 cm
Confezione 2: peso 8,406 kg
Unità di misura confezione 3 S04
Numero di unità per confezione 3 10
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 40,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 17,462 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months