|
|
|
NSYCRN65250P
Cassa Spacial CRN 600X500X250 porta piena + piastra
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial CRN
|
Application
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Altezza nominale cassetta
|
600 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
500 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
250 mm
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 piastra passacavo
1 porta con serratura
1 piastra di montaggio
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Caratteristiche tecniche
Body type
|
Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta
Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 mm doppia barra
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
|
Materiale
|
Contenitore: acciaio
Piastra di montaggio: lamiera zincata
|
Finitura superficiale
|
Contenitore: polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
cUL
UL
DNV-GL
|
Peso prodotto
|
16,302 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
62,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
52,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,302 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
168 cm
|
Confezione 2: peso
|
306 kg