|
|
|
NSYCRP1W230VTVC
Resistenza anticondensa 350/500W 230V
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CR
|
Tipo prodotto
|
Gruppo di riscaldamento resistenza con ventilatore e termostato
|
Intervallo potenza
|
350 W
500 W
|
Tensione di ingresso
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Collegamento elettrico
|
2 morsetti a vite 2,5 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Posizione operativa
|
Verticale
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Intervallo regolazione temperatura
|
0…60 °C
|
Grado di protezione ip
|
IP20
|
Certificazioni prodotto
|
UL
VDE
|
Altezza
|
150 mm
|
Larghezza
|
155 mm
|
Profondità
|
215 mm
|
Condizioni d'impiego
|
Cassetta a tenuta d'aria
Richiede protezione elettrica
|
Tipologia fissaggio
|
Con clip
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN da 35 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,026 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
34,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
41,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
59,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,592 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
189,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
242,840 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|