|
|
|
NSYCRS100W240V
Resistenza ultrasottile CRS 100W 240V 280x450mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CR
|
Tipo prodotto
|
Resistenza anticondensa ultra sottile
|
Intervallo potenza
|
90 W
|
Tensione di ingresso
|
240 V CA 50/60 Hz
|
Collegamento elettrico
|
Cavo lunghezza: 2 m
|
Caratteristiche tecniche
Operating position
|
Orizzontale
Verticale
|
Temperatura ambiente operativa
|
-60…70 °C
|
Intervallo regolazione temperatura
|
-40…70 °C
|
Materiale
|
Gomma silicone
|
Altezza
|
Esterno: 260 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 440 mm
|
Profondità
|
Esterno : 1,6 mm
|
Composizione dispositivo
|
6 piedini in velcro autoadesivi
6 distanziali in plastica
4 Dadi per telequick
4 dadi a clip
Accessori di fissaggio
|
Condizioni d'impiego
|
Cassetta a tenuta d'aria
Richiede protezione elettrica
I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
|
Tipologia fissaggio
|
Con 4 viti
|
Installazione
|
Guida DIN
Piastra montaggio Telequick
Adesivi con velcro
Piastra di montaggio standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
42,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
70,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
740,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
160,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
65,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni