|
|
|
NSYCRS10W240V
Resistenza ultrasottile CRS 10W 240V 130x250mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CR
|
Tipo prodotto
|
Resistenza anticondensa ultra sottile
|
Intervallo potenza
|
12 W
|
Tensione di ingresso
|
240 V CA 50/60 Hz
|
Collegamento elettrico
|
Cavo lunghezza: 2 m
|
Caratteristiche tecniche
Operating position
|
Verticale
Orizzontale
|
Temperatura ambiente operativa
|
-60…70 °C
|
Intervallo regolazione temperatura
|
-40…70 °C
|
Materiale
|
Gomma silicone
|
Altezza
|
Esterno: 110 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 140 mm
|
Profondità
|
Esterno : 1,6 mm
|
Composizione dispositivo
|
6 piedini in velcro autoadesivi
6 distanziali in plastica
4 Dadi per telequick
4 dadi a clip
Accessori di fissaggio
|
Condizioni d'impiego
|
Richiede protezione elettrica
I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Cassetta a tenuta d'aria
|
Tipologia fissaggio
|
Con 4 viti
|
Installazione
|
Piastra di montaggio standard
Adesivi con velcro
Guida DIN
Piastra montaggio Telequick
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
280,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
440
|
Confezione 2: altezza
|
172,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
137,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni